schmersal_s_icon.png

BP 15 SS

Artikelnummer: 101139818

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie
  • Roestvrij staal

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BP 15 SS

Artikelnummer (bestelnummer)

101139818

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661282350

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Roestvrij staal

Brutogewicht

34 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de bedieningsmagneet

30 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

14 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11/08/2025 08:53