schmersal_s_icon.png

MSP 452-11/11Y-M20

Varenummer: 101160615

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 2 cable entries
  • Metal enclosure
  • 4 Contacts
  • 118 mm x 174 mm x 64 mm

Ordering data

Product type description

MSP 452-11/11Y-M20

Article number (order number)

101160615

EAN (European Article Number)

4030661190815

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mekanisk

Housing material

Støpt jern, galvanisert

Housing coating material

lakkert

Gross weight

1 735 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

2

Mechanical data

Mechanical life, minimum

3 000 000 Operations

Contact opening

2 x 0,5 mm

Actuating torque

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Wire cross-section

12 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

64 mm

Width of sensor

118 mm

Height of sensor

174 mm

Diameter of the Plunger

10 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

NO-kontakt, NC-kontakt

Switching principle

Moment

Bounce duration, maximum

43 221 ms

Switchover time, maximum

10 ms

Note

Note (General)

Denne roterende spindel grensebryteren med smekk-innsetting er bare egnet til bruk under normale til gjennomsnittlige driftsforhold, for eksempel for maskinverktøy, kraner og transportører. Verneklasse IP 65 iht. IEC/EN 60529.

Ved å reversere kontaktene, kan spindelomdreiningen settes mellom 4 og 55 omdreininger. Kastet mot hver side er på minst 5 omdreininger.

Brytervandringsdiagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2025, 01:48