S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Varenummer:
101209994
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Varenummer:
101209994
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- with shrink connection
Ordering data
Product type description |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP) |
Article number (order number) |
101209994 |
EAN (European Article Number) |
4030661385198 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
rett |
Housing material |
Metallfilm |
Colour of the housing |
Krombelagt |
Gross weight |
77 g |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
krympeforbindelse |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Electrical data
Rated operating voltage |
300 VAC |
Operating current |
8.000 mA |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.08.2025, 04:32