schmersal_s_icon.png

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)

Artikelnummer: 101209994

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • med crimptilslutning

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101209994

EAN (European Article Number)

4030661385198

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Globale egenskaber

Version

lige

Materiale til kapsling

Metal

husets farve

forkromet

Bruttovægt

77 g

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Crimptilslutning

Kvadrat

0,75 mm2

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Elektrisk data

Rated operating voltage

300 VAC

Forsyningsstrøm

8.000 mA


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.08.2025 23.57