schmersal_s_icon.png

MS 441-11Y-T-1276-2

Numer katalogowy: 101101407

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

MS 441-11Y-T-1276-2

Article number (order number)

101101407

EAN (European Article Number)

4030661371573

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

INMETRO

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechaniczne

Slide form

Kula

Housing material

Żeliwo szare, ocynkowane

Housing coating material

malowane

Gross weight

1.340 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Trzpień ruchomy

Roller material

Mosiądz (Me)

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Actuating angle

20 °

Contact opening

2 x 2,5 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

106 mm

Height of sensor

125 mm

Diameter of the Plunger

10 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

16 A

Utilisation category AC-15

400 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

zestyk (NO), zestyk (NC)

Note (Switching element)

galwanicznie rozdzielone mostki zestyków

Switching principle

Działanie migowe

Bounce duration, maximum

5 ms

Switchover time, maximum

35 ms

Material of the contacts, electrical

AgSn0

Note

Note (General)

Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.

Diagram ruchu wyłącznika

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:T/M 441
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne i krańcowe
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:DIN EN 60947-5-1:2010
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3. kwietnia 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.08.2025, 18:45