MS 441-11Y-T-1276-2
MS 441-11Y-T-1276-2
Downloads
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MS 441-11Y-T-1276-2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101101407 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661371573 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
INMETRO CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Kogel |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, verzinkt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
1.340 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Materiaal van de rol |
Messing (Me) |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Aanloophoek |
20 ° |
Contactopening |
2 x 2,5 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
63 mm |
Breedte van de sensor |
106 mm |
Hoogte van de sensor |
125 mm |
Diameter van de stoter |
10 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
16 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Opmerking (schakelelement) |
Galvanisch gescheiden contactbruggen |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Natrilduur, maximum |
5 ms |
Omschakeltijd, maximum |
35 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
AgSn0 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
DNV-GL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Werkwijze, werkingsprincipe
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | T/M 441 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Positiee en eindschakelaars |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 3. april 2017 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/07/2025 15:33