schmersal_s_icon.png

BNS 180-12Z 5,0M

Numer katalogowy: 101154623

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
Oznaczenie typu produktu:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
022 zestyki NC

(2)
2187-2Indywidualny wylot zestyków
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M 18 x 1
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

Ordering data

Product type description

BNS 180-12Z 5,0M

Article number (order number)

101154623

EAN (European Article Number)

4030661173528

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

None

Working principle

Napęd magnetyczny

Installation conditions (mechanical)

pseudo-wpuszczone

Housing material

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Gross weight

186 g

General data - Features

Coding

Tak

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Number of safety contacts

2

Number of cable wires

4

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

25 000 000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Magnes

Switching distance actuator

Magnes aktywujący BP 6: 10 mm

Magnes aktywujący BP 6: 22 mm

Magnes aktywujący BP 8: 10 mm

Magnes aktywujący BP 8: 22 mm

Magnes aktywujący BP 10: 20 mm

Magnes aktywujący BP 10: 32 mm

Magnes aktywujący BP 15 SS: 20 mm

Magnes aktywujący BP 15 SS: 32 mm

Direction of motion

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

20 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

32 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

kabel

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

Length of sensor

36 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

100 VAC

Switching voltage, maximum

100 VDC

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Czujnik bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby aktywacja przy pomocy innego magnesu była niemożliwa (montaż ukryty zgodnie z EN 1088)

Diagram

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:BNS 180
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa w połączeniu z modułami bezpieczeństwa AES / AZR / SRB firmy Schmersal lub porównywalnym układem sterowania zapewniającym bezpieczeństwo i spełniającym wymagania normy DIN EN 60947-5-3.
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG 
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU 
Zastosowane normy:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 23. lutego 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.05.2025, 05:22