schmersal_s_icon.png

BNS 36-02/01ZG-R 10,0M

Numer katalogowy: 101209233

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
Oznaczenie typu produktu:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
bezbez wyjścia diagnostycznego
/011 zestyk NC
101 zestyk NO

(3)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(4)
bezKabel podłączony fabrycznie
STz kontektorem

(5)
LZawias drzwiowy po lewej stronie
RZawias drzwiowy po prawej stronie

(6)
2750Wersja o zwiększonej odległości przełączania (w połączeniu z aktywatorem BPS 36-1-2750 lub BPS 36-2-2750)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Thermoplastic enclosure
  • Long life
  • no mechanical wear
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling

Ordering data

Product type description

BNS 36-02/01ZG-R 10,0M

Article number (order number)

101209233

EAN (European Article Number)

4030661382296

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

niskie

Working principle

Napęd magnetyczny

Installation conditions (mechanical)

pseudo-wpuszczone

Housing material

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Gross weight

537 g

General data - Features

Coding

Tak

Integral system diagnostics, status

Tak

Number of normally closed (NC)

3

Number of safety contacts

2

Number of cable wires

6

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Magnes

Door hinge

Po prawej stronie

Direction of motion

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Note (Switching distance Sn)

Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest aktywny.

Assured switching distance "ON" Sao

7 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

17 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

kabel

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,01 A

Switching capacity, maximum

0,24 W

Switching element

3 zestyki (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 36-2

BPS 36-1

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:BNS 36
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Kodowany magnetyczny czujnik bezpieczeństwa w połączeniu z modułami bezpieczeństwa SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 firmy Schmersal lub porównywalnym układem sterowania zapewniającym bezpieczeństwo i spełniającym wymagania normy EN 60947-5-3.
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG 
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU 
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 16 listopada 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.04.2025, 00:25