BPS 36-1-2750
Numer katalogowy:
101217280
BPS 36-1-2750
Numer katalogowy:
101217280
- Actuator and sensor on a mounting level
Ordering data
Product type description |
BPS 36-1-2750 |
Article number (order number) |
101217280 |
EAN (European Article Number) |
4030661419459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Tworzywo |
Gross weight |
26 g |
Note |
Aktywator i czujnik na poziomie montażowym |
General data - Features
Actuator and sensor on a mounting level |
Tak |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
88 mm |
Width of the actuator |
25 mm |
Height of the actuator |
13 mm |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.04.2025, 10:03