schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS

Numer katalogowy: 103053839

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M4X12-FHS-60PCS

Article number (order number)

103053839

EAN (European Article Number)

4030661635835

General data

Material

metal ocynkowany

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X12

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

60x Sicherheitsschrauben

60x Washers

60x Schnorr disk


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.04.2025, 12:40