M 630-11-3-A50-934
M 630-11-3-A50-934
Downloads
- Thermoplastic enclosure
- Soldering, plug or universal terminals
Ordering data
Product type description |
M 630-11-3-A50-934 |
Article number (order number) |
103004622 |
EAN (European Article Number) |
4030661432663 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Material of the actuator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Lever material |
Stainless steel |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Lever shape A |
Mechanical life, minimum |
30 000 000 Operations |
Actuating force |
0,4 N |
Contact opening |
0.9 mm |
Ejection force, minimum |
0,4 N |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Note (Switchover time) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Wtyczka płaska |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection of the enclosure |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Change-over contact with single break |
Switching principle |
Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
10 000 /h |
Switchover time, maximum |
30 ms |
Material of the contacts, electrical |
Srebro |
Note
Note (General) |
(-934) Plunger actuation force 0,4N |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Mikroprzełączniki |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 1 lutego 2023 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.04.2025, 05:11