V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1
Downloads
Ordering data
Product type description |
V-SK8+1/8-M23/M12-S-G-0,15-BK-2-X-A-1 |
Article number (order number) |
103008081 |
EAN (European Article Number) |
4030661451756 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Gross weight |
97 g |
General data - Features
Number of poles |
8 |
Number of cable wires |
8 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
0,25 m |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
5 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
czarny |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Male connector, M23 |
Design |
prosty |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Blokowanie śrubą |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niklowany |
Material of the handle |
Metal |
Colour of the handle |
silver |
Number of pol, side A |
9 |
Mechanical data - connector side B
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
prosty |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Blokowanie śrubą |
Material of the gland |
Metal, CuZn, niklowany |
Material of the handle |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Colour of the handle |
czarny |
Number of pol, side B |
8 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Electrical data
Thermal test current |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
2.000 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
A1 Ue |
PIN 2 |
X1 Wejście bezpieczne 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Wyjście bezpieczne 1 |
PIN 5 |
OUT Wyjście diagnostyczne |
PIN 6 |
X2 Wejście bezpieczne 2 |
PIN 7 |
Y2 Wyjście bezpieczne 2 |
PIN 8 |
IN Kontrola cewki |
PIN 9 |
Nieużywane |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.09.2025, 17:42