ACC-AZM150-PT-N-45MM
ACC-AZM150-PT-N-45MM
Push button emergency release
- Suitable for a spar thickness of 40 mm with mounting plate MP-AZM150-1
- Retrofit set for AZM150
intuitive usage due to similarity to emergency stop
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM150-PT-N-45MM |
Article number (order number) |
103055761 |
EAN (European Article Number) |
4030661647531 |
General data
Housing material |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the housing |
Czarne |
Colour of the operating element |
czerwony |
Gross weight |
58 g |
General data - Features
Emergency release |
Tak |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
35 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Note
Note (General) |
Ideally suited for a frame thickness of 40mm in addition with the mounting plate MP-AZM150-1. Can be shortened by the customer to a minimum frame thickness of 20mm. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
ID: azm150f11
| 584,7 kB | .jpg | 352.778 x 741.186 mm - 1000 x 2101 px - 72 dpi
| 113,3 kB | .png | 74.083 x 155.575 mm - 210 x 441 px - 72 dpi
| 531,3 kB | .jpg | 352.778 x 741.186 mm - 1000 x 2101 px - 72 dpi
| 96,2 kB | .png | 74.083 x 155.575 mm - 210 x 441 px - 72 dpi
| 69,5 kB | .png | 58.914 x 123.472 mm - 167 x 350 px - 72 dpi
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.05.2025, 07:15