ACC-AZM150-PT-N-45MM
ACC-AZM150-PT-N-45MM
Push button emergency release
- Suitable for a spar thickness of 40 mm with mounting plate MP-AZM150-1
- Retrofit set for AZM150
intuitive usage due to similarity to emergency stop
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-AZM150-PT-N-45MM |
Référence d’article (n° de commande) |
103055761 |
EAN (European Article Number) |
4030661647531 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Couleur du boîtier |
Noir |
Couleur de l'élément de commande |
rouge |
Poids brut |
58 g |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage d'urgence |
Oui |
Données mécaniques
Exécution des vis de fixation |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
54 mm |
Largeur |
35 mm |
Hauteur |
58 mm |
Diamètre du trou |
14 mm |
Remarque
Remarque (en général) |
Ideally suited for a frame thickness of 40mm in addition with the mounting plate MP-AZM150-1. Can be shortened by the customer to a minimum frame thickness of 20mm. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: azm150f11
| 584,7 kB | .jpg | 352.778 x 741.186 mm - 1000 x 2101 px - 72 dpi
| 113,3 kB | .png | 74.083 x 155.575 mm - 210 x 441 px - 72 dpi
| 531,3 kB | .jpg | 352.778 x 741.186 mm - 1000 x 2101 px - 72 dpi
| 96,2 kB | .png | 74.083 x 155.575 mm - 210 x 441 px - 72 dpi
| 69,5 kB | .png | 58.914 x 123.472 mm - 167 x 350 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/09/2025 07:03