PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numer katalogowy:
103057156
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numer katalogowy:
103057156
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Ordering data
Product type description |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Article number (order number) |
103057156 |
EAN (European Article Number) |
4030661664903 |
General data
Gross weight |
42 g |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP20 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Konwerter interfejsu |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Interkonektor USB-RS485 |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | 2014/30/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 11 sierpnia 2025 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.08.2025, 09:11