ZQ901-11
ZQ901-11
- Stainless steel enclosure
- one-side operation / wire up to 75 m long
- Release push button
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
- wire pull and breakage detection
- 3 cable entries M 20 x 1.5
Ordering data
Product type description |
ZQ901-11 |
Article number (order number) |
137000450 |
EAN (European Article Number) |
8905236108228 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Stal nierdzewna (V4A) |
Length of the wire, maximum |
75 m |
Gross weight |
2 146 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1 000 000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
75 mm |
Width of sensor |
73 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC) |
Switching principle |
Działanie migowe |
Material of the contacts, electrical |
Srebro |
Note
Note (General) |
Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstepach 3 do 5 m. Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Zasada działania
Krzywa charakterystyczna
Zasada działania
Zasada działania
Zasada działania
Zasada działania
Zasada działania
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | ZQ901 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Pune, 21 września 2023 r. |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Sagar Jeevan Bhosale Dyrektor |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.04.2025, 07:48