schmersal_s_icon.png

EX-TR 335-12Z-3G/D

Numer katalogowy: 151187072

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
HDźwignia z rolką H
10HDźwignia prętowa 10H
7HDźwignia z rolką 7H
7H-2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa
1KDźwignia najazdowa z rolką 1K
3KDźwignia kątowa 3K

(3)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)
01/011 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
033 zestyki NC

(4)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(5)
1297Obudowa z poprzecznymi otworami szczelinowymi

(6)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(7)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50041
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Ordering data

Product type description

EX-TR 335-12Z-3G/D

Article number (order number)

151187072

EAN (European Article Number)

4030661632285

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Strefa 2 i 22

General data

Housing construction form

Budowa znormalizowana

Actuator type to EN 50041

C

Housing material

Aluminium

Housing coating material

malowane

Gross weight

235 g

General data - Features

Safety functions

Tak

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Trzpień z rolką

Mechanical life, minimum

30 000 000 Operations

Impact energy, maximum

4 J

Actuating force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika

Note (Switchover time)

Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji

Mechanical data - Connection technique

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Cable cross-section of the cable glands, minimum

7 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

12 mm

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

116,6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

zestyk (NO), zestyk (NC)

Switching principle

Wolnoprzełączające

Bounce duration, maximum

2 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Material of the contacts, electrical

Srebro

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.04.2025, 14:56