schmersal_s_icon.png
335 rod lever 10H

335 rod lever 10H

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Design to EN 50041
  • only for positioning tasks
Product type description:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller
4V.Basic device for roller lever (without actuator)

(3)
3slim design
215large design

(4)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24with LED

(7)
withoutCable entry M20
M20Cable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
ST-2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Z4V10H 335-11Z-M20

Numer katalogowy 151162579

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 335-11Z-M20

Numer katalogowy 151169789

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 335-02Z

Numer katalogowy 151082579

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 335-12Z

Numer katalogowy 151147376

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 335-02Z-M20

Numer katalogowy 151172111

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 335-11Z-M20

Numer katalogowy 131162579

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 335-20ZH

Numer katalogowy 101082558

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 335-11Z-M20-1699-1

Numer katalogowy 151164829

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 335-11Z-2506

Numer katalogowy 151179997

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 335-11Z-U270

Numer katalogowy 151152592

Do artykułu

T4V10H 335-20Z

Numer katalogowy 151082578

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Numer katalogowy 153008692

Do artykułu