schmersal_s_icon.png
336 rod lever 10H

336 rod lever 10H

  • only for positioning tasks
  • Design to EN 50041
  • Thermoplastic enclosure
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
Product type description:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
without latching
Rwith latching

(6)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(7)
withoutCable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

T4V10H 336-02ZH

Numer katalogowy 151060465

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 336-11Z-M20

Numer katalogowy 151165849

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 336-20Z

Numer katalogowy 151060461

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 336-02Z

Numer katalogowy 151060462

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 336-11Z-M20

Numer katalogowy 131157105

Position switch with safety function

Do artykułu

Z4V10H 336-02Z

Numer katalogowy 151060468

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 336-11Z-1183

Numer katalogowy 151209607

Position switch with safety function

Do artykułu

TV10H 336-01/01Z

Numer katalogowy 151084115

Position switch with safety function

Do artykułu

T4V10H 336-11Z-U90

Numer katalogowy 151084621

Do artykułu

T4V10H 336-11ZUE

Numer katalogowy 151060463

Do artykułu

Z4V10H 336-11Z-1637

Numer katalogowy 151099549

Do artykułu

Z4V10H 336-11Z-ST

Numer katalogowy 151161545

Do artykułu