schmersal_s_icon.png
EX-335 plunger S

EX-335 plunger S

  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Mounting details to EN 50041
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
Product type description:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
7H-2138Roller lever 7H for position switches with safety function
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(4)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(5)
1297Enclosure with transverse slotted holes

(6)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(7)
1637Gold-plated contacts
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

EX-TS 335-11Z-3G/D

Numer katalogowy 151195627

EX-Position switch with safety function

Do artykułu

EX-TS 335-12Z-3G/D

Numer katalogowy 151185215

EX-Position switch with safety function

Do artykułu

EX-ZS 335-11Z-3G/D

Numer katalogowy 151188901

EX-Position switch with safety function

Do artykułu

EX-ZS 335-02Z-3G/D

Numer katalogowy 151205348

EX-Position switch with safety function

Do artykułu