schmersal_s_icon.png
PS116 rod lever J203

PS116 rod lever J203

  • only for positioning tasks
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
  • Design to EN 50047

PS116-T12-STR-J203

Numer katalogowy 103009978

Position switch

Do artykułu

PS116-T12-ST-J203

Numer katalogowy 103010001

Position switch

Do artykułu