SHGV/B01/x1x+x3x
SHGV/B01/x1x+x3x
Oznaczenie typu produktu: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(2) | |
B | Wkładki bębenkowe od spodu |
L | Cylinder blokujący po lewej stronie |
R | Cylinder blokujący po prawej stronie |
(3) | |
D | Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa |
(4) | |
01 | z jedną główką aktywatora |
1.1 | z dwoma główkami aktywatora |
(5) | |
x1x | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numer(y) klucza Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa 32 … 99 |
(7) | |
BO | Zasięg aktywatora |
BOW | Aktywator promieniowy wygięty |
BOR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
BOWR | Aktywator teleskopowy, mocowanie od góry |
- Bottom-side locking cylinder
- with one actuating head
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
SHGV/B01/x1x+x3x |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Note (Ordering data) |
Uwaga: W zamówieniu/zapytaniu należy podać wymagane numery bębenka „x1x” i wymagany aktywator „x3x” (np. SHGV/B01/115+BO)! Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Jeżeli żaden aktywator nie jest określony w zamówieniu, wysyłamy domyślny aktywator BO. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)! |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechaniczne |
Housing material |
Aluminium / stal chromianowana |
Housing coating material |
malowane |
Material of the cylinder lock |
Stal |
Colour of the housing |
czerwony |
Colour of the key |
Srebro |
Colour of key head |
Srebro |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
1 |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
100 000 Operations |
Holding force |
1 750 N |
Latching force |
5 N |
Key number |
xxx |
Mechanical data - Dimensions
Length |
90 mm |
Width |
40 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Odporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz |
Other data
Note (applications) |
przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.04.2025, 02:55