SHGV/B01/x1x+x3x
SHGV/B01/x1x+x3x
Ürün tip tanımı: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
yok | Standart kilitleme sistemi |
Z | Merkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi |
(2) | |
B | Dip tarafı kilitleme silindiri |
L | Sol taraf kilitleme silindiri |
R | Sağ taraf kilitleme silindiri |
(3) | |
D | Ek ön kilitleme silindiri |
(4) | |
01 | bir aktivasyon kafalı |
1.1 | iki aktivasyon kafa ile |
(5) | |
x1x | Anahtar numarası 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Anahtar numarası ( n) ek kilitleme silindiri ön taraf 32 … 99 |
(7) | |
BO | Yarı çap aktüatörü |
BOW | Yarı çap aktüatörü açılı |
BOR | Teleskopik aktüatör, montaj arka |
BOWR | Teleskopik aktüatör, montaj üst |
- Dip tarafı kilitleme silindiri
- bir aktivasyon kafalı
- Aluminyum muhafaza
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SHGV/B01/x1x+x3x |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002593 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002593 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: Siparişte/sorguda, gerekli "x1x" anahtar bit sayısı ve gerekli "x3x" gerekli aktüatör belirtilmelidir (örn. SHGV/L01/115+BO)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Siparişte/talepte aktüatör belirtilmemişse varsayılan BO aktüatörü teslim edilir. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)! |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum / Çelik kromlanmış |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Silindir kilidinin malzemesi |
Çelik |
Muhafaza rengi |
kırmızı |
Tuş renk |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı) |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı |
4 |
Anahtar sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre |
1.300 N |
Kapatma kuvveti Fmax, maximum |
1.750 N |
Mandallama kuvveti |
5 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,2 m/s |
Anahtar numarası |
xxx |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
87 mm |
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
103 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +70 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-40 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 18 ms |
karşı son derece dirençli |
Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz |
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı |
5 /h |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Veri sayfası (geçici PDF)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.08.2025 13:58