schmersal_s_icon.png

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Numer katalogowy: 131089851

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Product type description:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H

(2)
withoutCable entry M20
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
PG13,5Cable entry, PG screw fitting 13.5 mm

(3)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Large contact break
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Gold-plated solid siver contacts
  • Magnetic-storage snap action system
  • Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
  • Design to EN 50041
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Ordering data

Product type description

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Article number (order number)

131089851

EAN (European Article Number)

8905236106583

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Budowa znormalizowana

Housing material

odlew ze stopów lekkich

Housing coating material

malowane

Lever material

Metal

Gross weight

319 g

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Dźwignia z rolką

Roller material

Mosiądz (Me)

Mechanical lifetime, minimum

30.000.000 Operations

Actuating torque, minimum

0,4 Nm

Mechanical data - connector side B

Connector typ

połączenie

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

57 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

173,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching principle

Działanie migowe

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Material of the contacts, electrical

pozłacane srebro

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 29.08.2025, 04:45