schmersal_s_icon.png

UV9H 431Y

Número de artigo: 101060487

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Metal enclosure
  • 1 Contact
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( basic component)
  • Switching points and contact function adjustable
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • Steel rod

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Excluído do programa de fornecimento!

Product type description

UV9H 431Y

Article number (order number)

101060487

EAN (European Article Number)

4030661044804

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mecânico

Housing material

Metal leve fundido sob pressão

Housing coating material

pintura de fábrica

Material of the rod

Aço

Gross weight

415 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Mechanical data

Actuating element

Alavanca tipo haste

Mechanical life, minimum

10 000 000 Operations

Actuating angle, from left of switch axis

30 °

Actuating angle, from right of switch axis

30 °

Contact opening

2 x 1,5 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating speed, maximum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Velocidade de condução com um ângulo de aproximação

Mechanical data - Connection technique

Termination

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

50 mm

Width of sensor

62 mm

Height of sensor

358 mm

Diameter of the Rod

6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Electrical data

Thermal test current

16 A

Switching element

Normalmente fechado (NF)

Switching principle

Comutação lenta

Material of the contacts, electrical

Prata

Note

Note (General)

Tipo de contacto e pontos de comutação podem ser definidos de fábrica, na encomenda.

Diagrama das comutações

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 11/05/2025 13:18