AZ 16-12ZIB1-M20-2053
AZ 16-12ZIB1-M20-2053
Descrição do tipo de produtos: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
B1 | Formato reto |
B1-1747 | Formato reto com íman de retenção |
B1-2024 | Formato reto com tampão de ranhura |
B1-2053 | Formato reto com retenção por esferas |
B1-2177 | Formato reto com auxílio de centragem |
B6L | angulado, móvel para a esquerda |
B6R | angulado, móvel para a direita |
(3) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
M20 | Entrada de condutor M20 |
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Thermoplastic enclosure
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Long life
- Double-insulated
- Large wiring compartment
- High level of contact reliability with low voltages and currents
- Insensitive to soiling
- Slotted holes for adjustment, circular holes for location
- For interlocking of light to medium-weight guards
- adjustable ball latch
Ordering data
Product type description |
AZ 16-12ZIB1-M20-2053 |
Article number (order number) |
101150635 |
EAN (European Article Number) |
4030661158259 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Alto |
Working principle |
eletromecânico |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material of the actuator |
Aço inoxidável |
Gross weight |
195 g |
General data - Features
Ejection force |
Sim |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
2 |
Number of cable glands |
3 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 Operations |
Note |
Vida útil elétrica sob consulta. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 Operations |
Note |
a 10% le e carga resistiva |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Fault exclusion |
Please note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
250 mm |
Actuator |
reto rígido |
Mechanical life, minimum |
1 000 000 Operations |
Latching force, adjustable to |
100 N |
Positive break travel |
8 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Positive break force, minimum |
20 N |
Actuating speed, maximum |
2 m/s |
Mounting |
parafusos |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
3 x M20 x 1,5 |
Termination |
Bornes com rosca |
Cable section, minimum |
0,25 mm² 0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Allowed type of cable |
Rígido de um fio Rígido de vários fios Flexível |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
52 mm |
Height of sensor |
90 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1 000 A |
Switching element |
1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF) |
Switching principle |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Maximale Schalthäufigkeit |
4 000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Prata |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Plug de isolamento de slot Proteções de fendas para cobertura resistente ao pó das aberturas não utilizadas |
Note
Note (General) |
O eixo da dobradiça deve ser 5 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Raio de atuação mínimo em proteções articuladas 250 mm O atuador não está disponível separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Atuador
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
Princípio operacional
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 16/05/2025 00:29