schmersal_s_icon.png

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Varenummer: 101150635

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 NC-kontakter
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(2)
B1rett konstruksjonsform
B1-1747rett konstruksjonsform med magnetsnapplås
B1-2024rett konstruksjonsform med gummitetning for nøkkelinngang
B1-2053rett konstruksjonsform med kulesnapplås
B1-2177rett konstruksjonsform med sentreringsguide

(3)
M16Kabelinngang M16
M20Kabelinngang M20
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lang levetid
  • dobbel isolering
  • Stor kabingsseksjon
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • For sperring av vern med lav til middels vekt

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101150635

EAN (European Article Number)

4030661158259

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-02

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-02

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002592

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002592

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Høy

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

Rustfritt stål

Bruttovekt

195 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Tilbakefjæringskraft

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Antall kabelgjennomføringer

3

Klassifisering

Standard

EN IEC 60947-5-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori

1

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Merk

Electrical life on request.

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Merk

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

3

Merk

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

250 mm

Nøkkel

rett

stiv

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Forriglingskraft, justerbar opptil

100 N

tvangsbrytende vandring

8 mm

Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum

10 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

20 N

Aktueringshastighet, maksikum

2 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

2x M6

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

3 x M20 x 1,5

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Tillatt kabeltype

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

52 mm

Høyde på sensor

90 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-40 ... +85 °C

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Koblingselement

1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

Maksimal koblingsfrekvens

4.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Forseglingsplugger

Slot covers for dust-proof covering of the openings not in use

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Minimum aktiveringsradius på hengslet vern 250 mm

Aktivatoren er ikke tilgjengelig separat.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.09.2025, 23:48