schmersal_s_icon.png

SLISSETETNING AZ 15/16-1476

Varenummer: 101089116

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For beskyttelse mot inntrenging av grovt smuss
  • For å dekke til ubrukte aktivatorspor
  • Enkel klipsmontering

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SLISSETETNING AZ 15/16-1476

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101089116

EAN (European Article Number)

4030661115627

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-92

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002594

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002594

Gobale egenskaper

Bruttovekt

g

Note

Note (General)

Nødvendig antall: 3 stl.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.09.2025, 05:50