schmersal_s_icon.png

BNS 180-11Z 20,0M

Número de artigo: 101171832

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
Descrição do tipo de produtos:

BNS 180-(1)Z-(2)


(1)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)

(2)
2187-2Contactos conduzidos individualmente até a parte externa
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M 18 x 1
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

Ordering data

Product type description

BNS 180-11Z 20,0M

Article number (order number)

101171832

EAN (European Article Number)

4030661299549

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

Nenhum

Working principle

Transmissão magnética

Installation conditions (mechanical)

quase-flush

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Gross weight

700 g

General data - Features

Coding

Sim

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Number of safety contacts

2

Number of cable wires

4

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Íman

Switching distance actuator

Iman de accionamento BP 6, Sao: 10 mm

Iman de accionamento BP 6, Sar: 22 mm

Iman de accionamento BP 8, Sao: 10 mm

Iman de accionamento BP 8, Sar: 22 mm

Iman de accionamento BP 10, Sao: 20 mm

Iman de accionamento BP 10, Sar: 32 mm

Iman de accionamento BP 15 SS, Sao: 20 mm

Iman de accionamento BP 15 SS, Sar: 32 mm

Direction of motion

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

20 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

32 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

20 m

Termination

Cabo

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

Length of sensor

36 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

O atuador não está incluído no fornecimento.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança

O sensor de segurança deverá ser montado de tal maneira, que não seja possível acioná-lo através de um íman (instalação oculta de acordo com EN ISO 14119).

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 23, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 180
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:DIN EN 60947-5-3:2010
DIN EN ISO 14119:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/05/2025 15:13