schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-LTYE-LTBU-LTGN

Número de artigo: 103006211

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHBotão de impacto de paragem de emergência sem colarinho protetor
NHKBotão de paragem de emergência com retenção
LT..Seleção (cor botão luminoso)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção cor)
DT..Botão de acionamento (seleção cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(2)
20Com PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 2 contacto normalmente aberto (NA) na posição 2-4>sem PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 2 contacto normalmente aberto (NA) na posição 1-4
11Com PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) na posição 2-4>sem PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) na posição 1-4
10Com PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) na posição 2-4>sem PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) na posição 1-4

(3)
WS 2/3Interruptor seletor, 2/3 posição de comutação
WT 2/3Botão seletor, 2/3 posição de comutação
SW 20Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação
LT..Botão luminoso (seleção cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção cor)
DT..Botão de acionamento (seleção cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(4)
WS 2/3Interruptor seletor, 2/3 posição de comutação
WT 2/3Botão seletor, 2/3 posição de comutação
SW 20Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação
LT..Botão luminoso (seleção cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção cor)
DT..Botão de acionamento (seleção cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(5)
LT..Botão luminoso (seleção cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção cor)
DT..Botão de acionamento (seleção cor)
PT..Botão de pressão tipo cogumelo

(6)
semsem lâmpada sinalizadora
G24Com lâmpada sinalizadora, vermelha (só para -10)

(7)
semStandard
2875Tampas para botões de colocação livre
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NH-11-LTYE-LTBU-LTGN

Article number (order number)

103006211

EAN (European Article Number)

4030661439563

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Nota: ver código de encomenda

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Invólucro

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Positions used, position 1

Botão de impacto de paragem de emergência

Positions used, position 2

Interruptor de pressão iluminado, amarelo

Positions used, position 3

Botão de acionamento luminoso, azul

Positions used, position 4

Botão de pressão luminoso, verdejante

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Sim

Safety functions

Sim

Removable Terminals

Sim

Number of cable wires

16

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

em baixo

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

por contacto

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

furos de montagem interiores

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Binário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Ligações roscadas M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

terminais roscados removíveis

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, com 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Comutação lenta

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10 banhado a ouro

Status indication

Colour of the indicator lamp

sem (conector vazio, preto)

Other data

Note (applications)

Adequado para perfis de 40 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/09/2025 16:17