PH-440-ER-03
Número de artigo:
103026838
PH-440-ER-03
Número de artigo:
103026838
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- Protective enclosure for SLC/SLG440
- Extremely robust protective tube made of polycarbonate
- Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant
- Membrane and mounting angle made of stainless steel
- End plugs and cable entry made of polyamide
- Protection class IP69
- ECOLAB certified
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG. |
Product type description |
PH-440-ER-03 |
Article number (order number) |
103026838 |
EAN (European Article Number) |
4030661517186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Housing material |
Policarbonato |
Enclosure cabs material |
PA6 |
Gross weight |
2 600 g |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
conexões roscadas firmemente integrado |
Terminal connector, Recipient |
Conector incorporado M12, 8 polos |
Terminal, Connector, Transmitter |
Conector incorporado M12, 4 polos |
Mechanical data - Dimensions
Height, minimum |
900 mm |
Height, maximum |
1 290 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/05/2025 16:33