ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS
Número de artigo:
103050555
ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS
Número de artigo:
103050555
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS |
Article number (order number) |
103050555 |
EAN (European Article Number) |
4030661628387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Aço inoxidável |
Gross weight |
4 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X12 |
Type of the screw head |
Parafuso de cabeça chata unidirecional |
Property class |
A2-70 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x parafusos de segurança 2x arruelas planas |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/05/2025 13:02