schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Número de artigo: 103051939

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Article number (order number)

103051939

EAN (European Article Number)

4030661631653

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Metal zincado

Gross weight

9 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X29

Note (Type of the fixing screws)

Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito.

Type of the screw head

Parafuso de cabeça chata unidirecional

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x parafusos de segurança

2x Schnorr disk


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/05/2025 09:07