schmersal_s_icon.png

M 630-11-2-E24

Número de artigo: 151061442

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Thermoplastic enclosure
  • Soldering, plug or universal terminals

Ordering data

Product type description

M 630-11-2-E24

Article number (order number)

151061442

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material of the actuator

Glass-fibre, thermoplastic

Lever material

Stainless steel

Gross weight

10 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Mechanical data

Actuating element

Lever shape E

Roller material

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mechanical lifetime, minimum

30.000.000 Operations

Contact opening

0,9 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Note (Switchover time)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Conexão soldada

Cable section, maximum

1,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection of the enclosure

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

2

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

Change-over contact with single break

Switching principle

Comutação de ação rápida com contacto por atrito

Bounce duration, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

10.000 /h

Switchover time, maximum

30 ms

Material of the contacts, electrical

Prata


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 17/10/2025 02:40