schmersal_s_icon.png

T4C 235-11Z-M20

Número de artigo: 151154291

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

T(1)C 235-(2)Z-(3)


(1)
3em versão esquerda
4Versão para porta vai - vém
5versão direita

(2)
011 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(3)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

T4C 235-11Z-M20

Article number (order number)

151154291

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Housing material

Filme metálico, zinco fundido sob pressão

Housing coating material

pintura de fábrica

Material of the actuator

Aço inoxidável

Gross weight

194 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Alavanca por articulação

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

12,5 °

Positive break torque

0,2 Nm

Opening angle

2 x 90°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

161 mm

Height of the actuator

78 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)

Switching principle

Comutação lenta

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/08/2025 15:10