schmersal_s_icon.png

T4C 235-11Z-M20

Artikelnummer: 151154291

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

T(1)C 235-(2)Z-(3)


(1)
3vänsterutförande
4Slagdörrutförande
5Högerutförande

(2)
011 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)

(3)
utanKabelgenomföring M20
STM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
ST-2310M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

T4C 235-11Z-M20

Artikelnummer (beställningsnummer)

151154291

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, version 7.0

EC002591

ETIM-nummer, version 6.0

EC002591

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Kapslingens material

Metall, zink pressgjutgods

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Aktiveringsorganets material

Rostfritt stål

Bruttovikt

194 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

20.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Vridbar arm

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Tvångsöppningsvinkel

12,5 °

Positivt brytmoment

0,2 Nm

Öppningsvinkel

2 x 90°

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

30 mm

Sensorns bredd

30 mm

Sensorns höjd

161 mm

Aktiveringsorganets höjd

78 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kontaktdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-03 20:13