schmersal_s_icon.png

IFL 8-18L-11P 5,0M

Artikelnummer: 101139937

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruktion M 18 x 1

Beställningsinformation

Produktbeteckning

IFL 8-18L-11P 5,0M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101139937

EAN (European Article Number)

4030661117072

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC002714

ETIM-nummer, version 6.0

EC002714

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kaplsing, dimensioner

cylinder, gänga

Monteringsvillkor (mekanisk)

inte i jämnhöjd

Kapslingens material

Mässing

Kapslingsbeläggningens material

nickelpläterad

Aktiv yta

Plast

Muttrarnas material

Mässing

Bruttovikt

225 g

Allmänna data - Egenskaper

Integrerad indikering, status

Ja

Kabelhylsa

Nej

Antal kabelledare

3

Mekaniska data

Åtdragningsmoment muttrar, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominellt manöveravstånd Sn

8 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

5 m

Anslutning, kontakt

Kabel

Ledararea

0,25 mm2

Kabelmantelns material

PVC

Mekaniska data - mått

Sensorns ISO-gänga

M18

bredd tvärs över de platta delarna

24 SW

Sensorns längd

79 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriska data

Typ av spänningsintervall

DC

Tomgångsström l0, typisk

5,5 mA

Märkström

400 mA

Kopplingsdon

NO och NC (antivalent)

Skyddskrets integrerad

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

Kopplingsfrekvens, cirka

350 Hz

Elektriska data - Digital utgång

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Utförande bistabila kontakter

pnp

Statusindikering

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED

Note

Note (General)

I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas.

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-28 23:02