schmersal_s_icon.png

AZ 3350-03ZK-U90

Número de artigo: 151177387

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 normalmente fechado (NF)
12ZUEK1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(2)
1637contactos dourados

(3)
U90Cabeçote atuador girado em 90° para batente da porta à esquerda
U270Cabeçote atuador girado em 270° para batente da porta à direita
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Metal enclosure
  • Latching handle
  • Long life
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • High level of contact reliability with low voltages and currents

Ordering data

Product type description

AZ 3350-03ZK-U90

Article number (order number)

151177387

EAN (European Article Number)

4030661308241

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Note (Ordering data)

Para encomendar primeiro escolher o interruptor de segurança e depois o sistema de manípulo de porta.

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

baixa

Working principle

eletromecânico

Housing material

Alumínio

Housing coating material

pintura de fábrica

Gross weight

230 g

General data - Features

Number of cable glands

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Shearing force

15.000 N

Positive break travel

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Mounting

parafusos

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

1 x M20

Termination

Bornes com rosca

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

114 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Switching principle

Comutação lenta com sobreposição de contactos

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Prata

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Scope of delivery

Scope of delivery

O atuador não está incluído no fornecimento.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 25/09/2025 01:46