AZ21X/31X-B5
Número de artigo:
157000541
AZ21X/31X-B5
Número de artigo:
157000541
- Angled actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ21X/31X-B5 |
Article number (order number) |
157000541 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
baixa |
Material of the actuator |
Aço inoxidável (V2A) |
Gross weight |
37 g |
Mechanical data
Actuator |
angular Assente sobre borracha |
Mechanical data - Dimensions
Length |
51,8 mm |
Width |
32 mm |
Height |
27,3 mm |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Atuador
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/10/2025 15:59