schmersal_s_icon.png
015 plunger S

015 plunger S

  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( basic component)
Product type description:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TSlow action (not for AF/S)
MSnap action

(2)
SPlunger S
2STelescopic plunger 2S
KOffset roller lever K
2KTilt lever 2K
3KAngle roller lever 3K
8HRoller lever 8H
7HRoller lever 7H
10HRod lever 10H
HRoller lever H
4HSpring rod lever on shaft 4H
2HLeaf spring lever 2H
3HRoller lever 3H
9HRod lever 9H
6HLeaf spring lever 6H

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts

(4)
UESlow action with overlapping contacts
HSlow action with staggered contacts
CMagnetic blow-out
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

MS 015-11Y-M20

Número de artigo 131170443

Position switch

Ir para o artigo

TS 015-02Y-M20

Número de artigo 131175239

Position switch

TS 015-11Y-M20

Número de artigo 131170456

Position switch

Ir para o artigo

TS 015-11Y-C

Número de artigo 131054691

Position switch

Ir para o artigo

TS 015-11E EINSATZ

Número de artigo 131130986

Spare part position switch

Ir para o artigo

MS 015-11E EINSATZ

Número de artigo 131130988

Spare part position switch

Ir para o artigo