035 roller lever 2L
- Metal enclosure
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (basic component)
- operating shaft with ball bearings
- 3 Cable entry M 20 x 1.5
- Protection class IP67
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
Product type description: (1)2L 035-(2)Z(3)-(4) |
(1) | |
T | Slow action (not for AF/S) |
M | Snap action |
(2) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts |
(3) | |
UE | Slow action with overlapping contacts |
H | Slow action with staggered contacts |
(4) | |
C | Magnetic blow-out |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.