schmersal_s_icon.png
422 plunger S

422 plunger S

  • Metal enclosure
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (basic component)
Product type description:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPlunger S
2STelescopic plunger 2S
RRoller plunger R
KOffset roller lever K
JOffset roller lever J
2CFork lever 2C
LRoller lever L
DRoller lever D

(2)
011 NC contact
101 NO contact

(3)
Ttemperature-resistant and tropical version with ceramic insulation for -40 °C … +200 °C
1276-2Gold-plated contacts
2186Protection class IP66
1090Swivel lever attachment made of seawater-resistant brass Rated voltage 500 VAC
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

TS 422-10Y-M20

Número de artigo 101058319

Position switch

Ir para o artigo

T. 422-01Y-M20

Número de artigo 101170462

Position switch

Ir para o artigo

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

Número de artigo 101163279

Position switch

Ir para o artigo

T. 422-01Y-1090

Número de artigo 101056572

Position switch

Ir para o artigo

T. 422-10Y-M20

Número de artigo 101164306

Position switch

Ir para o artigo

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Número de artigo 101163278

Position switch