DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
Número de artigo:
101190917
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
Número de artigo:
101190917
Descargas
Trace Parts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- for Wire rope Ø 3 mm
Ordering data
Product type description |
ABRAÇADEIRA DE CABO DUPLO 3 MM AÇO INOXIDÁVEL |
Article number (order number) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
General data
Material |
Aço inoxidável NIRO |
Gross weight |
13 g |
Note
Note (General) |
Peças em conformidade com a imagem. Desvios dimensionais e de design reservados! |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/09/2025 12:46