ACC-PWR-RC-DUPLEX-3MM-NIRO
Tuotenumero:
101190917
ACC-PWR-RC-DUPLEX-3MM-NIRO
Tuotenumero:
101190917
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- laitteelle Vaijeri Ø 3 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-PWR-RC-DUPLEX-3MM-NIRO |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Ruostumaton teräs, NIRO |
Bruttopaino |
13 g |
Huomautus
Note (General) |
Parts in accordance with image. Dimensional and design deviations reserved! |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.3.2025 15.37