schmersal_s_icon.png
EX-SLC440

EX-SLC440

  • Ex-Zone 1 and 21
  • Resolution 14 and 30 mm
  • Protected mode
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
Product type description:
EX-SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0330Protection field height 330 mm
0490Protection field height 490 mm
0650Protection field height 650 mm
0810Protection field height 810 mm
0970Protection field height 970 mm
1130Protection field height 1130 mm
1370Protection field height 1370 mm

(2)
14Resolution 14 mm
30Resolution 30 mm

(3)
 Range 0.3 ... 7 m for resolution 14 mm
 Range 0.3 ... 10 m for resolution 30 mm
HHigh range 3 ... 10 m for resolution 14 mm
 High range 4 ... 20 m for resolution 30 mm
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

EX-SLC440-ER-0330-30

Número de artigo 103047629

Ir para o artigo

EX-SLC440-ER-0490-30

Número de artigo 103047631

EX-SLC440-ER-0650-30

Número de artigo 103047632

EX-SLC440-ER-0810-30

Número de artigo 103047633

EX-SLC440-ER-0970-30

Número de artigo 103047634

EX-SLC440-ER-1130-30

Número de artigo 103047635

EX-SLC440-ER-1370-30

Número de artigo 103047636

EX-SLC440-ER-0330-30-H

Número de artigo 103047637

EX-SLC440-ER-0490-30-H

Número de artigo 103047638

EX-SLC440-ER-0650-30-H

Número de artigo 103047639

EX-SLC440-ER-0810-30-H

Número de artigo 103047640

EX-SLC440-ER-0970-30-H

Número de artigo 103047641