schmersal_s_icon.png

IFL 1-8-10N-1750

Artikelnummer: 101114612

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Aktiveringsavstånd 2 mm
3Aktiveringsavstånd 3 mm
BKan bäddas in skenbart

(2)
8Cylinder, gänga M8

(3)
utanByggform standard
Mminiatyrstomme

(4)
01Öppnare (NC)
10Slutande kontakt (sl)
10/01Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme
11Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent

(5)
utanKabel
STStick

(6)
utanStickkontakt standard
2Alternativt stickkontaktutförande

(7)
Nnpn
Ppnp
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Design M 8 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 1-8-10N-1750

Article number (order number)

101114612

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cylinder, gänga

Installation conditions (mechanical)

flöde

Housing material

Mässing

Active area

Plast

Material of the nuts

Mässing

Gross weight

90 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of cable wires

3

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M8

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

0

Electrical data

Type of voltage range

DC

Operating current

200 mA

Protection circuit integrated

Max. säkringsklass

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-21 06:25