IFL 2-8M-10P 6,0M
IFL 2-8M-10P 6,0M
Downloads
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Aktiveringsavstånd 2 mm |
3 | Aktiveringsavstånd 3 mm |
B | Kan bäddas in skenbart |
(2) | |
8 | Cylinder, gänga M8 |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
- Design M 8 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 2-8M-10P 6,0M |
Article number (order number) |
101116275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cylinder, gänga |
Installation conditions (mechanical) |
flöde |
Housing material |
Mässing |
Housing coating material |
nickelpläterad |
Active area |
Plast |
Material of the nuts |
Mässing |
Gross weight |
135 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Cable sleeve |
Nej |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
6 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
Thread must not be loaded in the head area. |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
6 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M8 |
width across flats |
13 BK |
Length of sensor |
42 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,4 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Slutande kontakt (sl) |
Protection circuit integrated |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet Överbelastningsskydd Max. säkringsklass |
Switching frequency, approx. |
3.000 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
pnp |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-17 05:14