schmersal_s_icon.png

IFL 2-8M-10P 6,0M

Ürün numarası: 101116275

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Anahtarlama mesafesi 2 mm
3Anahtarlama mesafesi 3 mm
BYarı içine nüfuz edilebilir

(2)
8silindir, dişli M8

(3)
yokYapı şekli standart
Mminyatür gövde

(4)
01Açıcı düzen (NC)
10Normalde açık kontakt (NO)
10/01Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı
11Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı

(5)
yokveya makine
STKonektör

(6)
yokFişli bağlantı standart
2Fişli bağlantı alternatif

(7)
Nn-tipi
Pp-tipi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Tasarım M 8 x 1

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

IFL 2-8M-10P 6,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101116275

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-40-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-01-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002714

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002714

Genel veriler

Normlar, talimatlar

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gövdenin konstrüksiyon şekli

silindir, dişli

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada

Gövdelerin malzemesi

Pirinç (Me)

Gövde kaplamasının malzemesi

nikel kaplamalı

Malzeme, etkili alan

Plastik

Somunların malzemesi

Pirinç (Me)

Brüt ağırlık

135 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Evet

Hat kılıfı

Hayır

Hat tellerinin sayısı

3

Mekanik veriler

Somunların sıkma torku, maksimum

6 Nm

Not (Somunların sıkma torku)

Thread must not be loaded in the head area.

Mechanical data - Switching distances

Nominal çalışma mesafesi Sn

2 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

6 m

kesme

Kablo

Number of cable wires

3

Çekirdek kesiti

0,14 mm2

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M8

anahtar ağzı genişliği

13 SW

Sensörün boyu

42 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Koruma oranı

II

Elektriksel veriler

Gerilim aralığı tipi

DC

Yüksüz akım I0, tipik

3,4 mA

Çalışma akımı

200 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Koruma devresi entegre edilmiş

Endüktif girişim koruması

ters kutuplamaya karşı koruma

Aşırı yük koruması

Nominal max. sigorta değeri

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

3.000 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Gerilim düşümü Ud, maksimum

1,2 V

Ud gerilim düşüşünde akım Ud

0,2 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

p-tipi

Durum göstergesi

Not (Entegre gösterge, durum)

sarı LED

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.08.2025 04:43