schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-20-B-LTWH-DTGN

Artikelnummer: 101217030

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNödstopp svamptrycke utan skyddskrage
NHKNödstopp slagknapp med skyddskrage
LT..Val (färg lamptryckknapp)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(2)
20Med nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 1-4
11Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 1-4
10Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 1-4

(3)
WS 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
WT 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
SW 20Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(4)
WS 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
WT 2/3Vred, 2/3 kopplingslägen
SW 20Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(5)
LT..Lamptryckknapp (val färg)
LM..Signallampa (val färg)
DT..Tryckknapp (val färg)
PT..Svamtrycke

(6)
utanutan signallampa
G24med signallampa, röd (endast för -10)

(7)
utanIngår i standardversionen
2875Fritt bestyckningsbara knapptoppar
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NH-20-B-LTWH-DTGN

Article number (order number)

101217030

EAN (European Article Number)

4030661575520

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Information: se typnyckel

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Monteringshus

Housing material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Positions used, position 1

Nödstoppsknapp

Positions used, position 2

Blanking plug

Positions used, position 3

Belyst trycke, vit

Positions used, position 4

Pushbutton, green

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Ja

Safety functions

Ja

Removable Terminals

Ja

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

botten

Mechanical life, Emergency-Stop button

100 000 Operations

Mechanical life, Command devices

1 000 000 Operations

Mechanical life, Key operated- selector switch

30 000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

inneliggande fästhål

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Kabelförskruvning M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

Avtagbara skruvplintar

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, med 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Tyckkontakt

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1 200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, guldpläterat

Status indication

Colour of the indicator lamp

without (Blanking plug, black)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-24 10:39