BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-LTRD
BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-LTRD
Produktbeteckning: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Nödstopp svamptrycke utan skyddskrage |
NHK | Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
LT.. | Val (färg lamptryckknapp) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(2) | |
20 | Med nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 2 slutande kontakter (sl) position 1-4 |
11 | Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) position 1-4 |
10 | Med nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 2-4 > utan nödstopp: 1 slutande kontakt (sl) position 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
WT 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(4) | |
WS 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
WT 2/3 | Vred, 2/3 kopplingslägen |
SW 20 | Nyckelbrytare/-knapp, 2 kopplingslägen |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(5) | |
LT.. | Lamptryckknapp (val färg) |
LM.. | Signallampa (val färg) |
DT.. | Tryckknapp (val färg) |
PT.. | Svamtrycke |
(6) | |
utan | utan signallampa |
G24 | med signallampa, röd (endast för -10) |
(7) | |
utan | Ingår i standardversionen |
2875 | Fritt bestyckningsbara knapptoppar |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-LTRD |
Article number (order number) |
101218971 |
EAN (European Article Number) |
4030661571591 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Information: se typnyckel |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
|
Versions |
Monteringshus |
|
Housing material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
|
Positions used, position 1 |
Nödstopp slagknapp med skyddskrage |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
Belyst trycke, grön |
|
Positions used, position 4 |
|
|
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Ja |
Protective collar in housing cover |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Removable Terminals |
Ja |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
botten |
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
inneliggande fästhål |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Kabelförskruvning M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
Avtagbara skruvplintar |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
249 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, med 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Tyckkontakt cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, guldpläterat |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
without (Blanking plug, black) |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-14 03:43